様々なタスクの管理
パワートレインの組立てでは、信号の集約、RFID によるデータの記録/トラッキング、空圧機器の切替え、SmartLight による稼働状態の表示など、様々なタスクが絡み合います。これらすべてのタスクを、分散型のネットワークモジュールであるたった 1 つの IO-Linkゲートウェイが一手に引き受けることで、信号ごとに用意していたインタフェースを削減することができます。すべてのインテリジェントなセンサやアクチュエータは、IO-Linkゲートウェイを介してコントローラと接続され、パラメータや診断情報を集中管理することができます。各ポートに搭載されたチャンネルモニタにより、短絡・過負荷・ケーブル断線を個々に検出できます。このように個々の診断を知らせる機能はI/O モジュールとしてユニークなものです。IO-Link ゲートウェイは、ディスプレイ、内蔵ボタン、ウェブサーバーを備えており、ユーザーにとって操作しやすいものとなっています。また、用途によって選べる豊富なセンサ/アクチュエータハブを使用することにより、従来の標準的なI/Oやアナログ信号を出力するデバイスも接続できます。