品質管理の自動化
産業用カメラはパワートレインの組立てにおいて構造や外観などの品質検査を担い、それらを人間よりも迅速かつ正確に処理します。典型的なアプリケーションとしては、O リングが有無と位置の点検が挙げられます。内蔵されたロケータ機能により、センサを通過する部品の位置がバラバラでも、確実に検出します。さらに、Balluff の産業用カメラはバーコードやデータマトリクスコードを読み取ることができます。これらのコードは、多様性や安全性への要求から、車両に搭載されるほぼすべての部品での印字が義務づけられています。このカメラは搬送システムに簡単に組み込むことができ、部品や組立ての監視を 100%インラインで行うことができます。また、コンパクトで、従来のセンサとほぼ同様に簡単に操作できます。