製造プロセスを柔軟に可視化
たとえ組立ての手順が多くても、全体像の把握を怠ってはなりません。Balluff のLED 積層信号型SmartLight は、組立プロセスの状態を柔軟かつ簡単に可視化します。ランニングライトモード、セグメントモード、レベルモードの中から選択することで、傾向やエラーを常に明確に表示させることができます。さらに、SmartLight の個々のセグメントの数やサイズ、カラーも個別に設定可能です。すべての調整や変更は、素早く簡単に稼働中でも行うことができます。これにはメカ的な変更は全く必要ありません。また、用途に応じて、サイズを 3 種類からお選びいただけます。音による通知機能付きの仕様もご用意しています。