充填レベルの監視
鋳造工場で発生した高温廃棄物の搬送する際、廃棄物用の台車が積載超過状態にならないように、また廃棄物がコンベアの上に落ちたりしないようにしなければなりません。しかし、このような高温条件下では、標準的なセンサは長くはもちません。そこで、Balluff はセンサの寿命を伸ばし、メンテナンスコストも削減できる光電センサ専用の保護カバーを開発しました。オプションの水冷システムにより、最大+160°C まで、センサの動作を確保できます。
鋳造工場で発生した高温廃棄物の搬送する際、廃棄物用の台車が積載超過状態にならないように、また廃棄物がコンベアの上に落ちたりしないようにしなければなりません。しかし、このような高温条件下では、標準的なセンサは長くはもちません。そこで、Balluff はセンサの寿命を伸ばし、メンテナンスコストも削減できる光電センサ専用の保護カバーを開発しました。オプションの水冷システムにより、最大+160°C まで、センサの動作を確保できます。