コンテナの位置決め
搬出では、コンテナの位置を監視する必要があります。Balluff の耐高温近接センサは、このような用途に最適です。ハウジングとケーブルは共に 230 °C までの耐熱性を持ち、高温の環境下でも確実に動作します。様々な形状のラインナップにより、狭小スペースでも設置環境に合わせて簡単に組み込むことができます。
搬出では、コンテナの位置を監視する必要があります。Balluff の耐高温近接センサは、このような用途に最適です。ハウジングとケーブルは共に 230 °C までの耐熱性を持ち、高温の環境下でも確実に動作します。様々な形状のラインナップにより、狭小スペースでも設置環境に合わせて簡単に組み込むことができます。