スライダの確認
鋳造時の複雑なアンダーカットを行うため、今日では、鋳型の内部には多数のスライダが搭載されています。鋳造された部品が十分に固まった後、部品を損傷することなく型から押し出すため、スライダが終端位置に達しているかを確実に確認する必要があります。非常に高温であるため、ここでは標準的なセンサを使用することができません。Balluffは、+180°C までの耐熱性を備えたメカニカルリミットスイッチで、スライダの正確な位置を確認する経済的かつ耐久性に優れたソリューションを提供しています。これによりダウンタイムを生み出す故障が少なくなり、コストも節約できます。接続部の保護には耐熱ケーブルの採用をお勧めします。