貯蔵タンクの充填レベル制御
中子造型機では鋳造用のサンドコア(中空にするための中子)を製造します。近年、トレンドである合金の積極的採用もより、主にアルミシリコン合金が使用されます。この製造工程は高い水準で自動化されており、サンドコアの取出しと機械の再起動の際にはオペレーターによる操作が不要となっているため、砂の貯蔵タンクには常に十分な量が確実に蓄えられていることが求められます。Balluff の超音波センサは、非接触式で継続的にサンドバンカーの充填レベルを測定します。その際、センサが埃や汚れの影響を受けることはありません。また、検出範囲が広いため、対象物との距離が離れていても問題ありません。分解能が高くブラインドゾーンが小さいため、極めて精度高く動作します。アナログ信号と満タン・補充を示す2つのスイッチング信号により、充填レベルを継続的に監視します。