確実な識別とトレーサビリティの実現
RFIDは人によるスキャン作業に代わって、優れた信頼性と高度な自動化を実現します。加硫プレス工程でUHFタグを加硫したタイヤへ埋め込むことができます。個々のタイヤには識別やトレーサビリティができるよう、ユニークな識別番号が書かれたタグが埋め込まれ、この番号はタイヤの仕様とリンクしています。これにより、製造プロセスから製品の寿命に至るまで、タイヤの監視を行うことができます。人によるスキャン作業より時間の節約となり、在庫管理がシンプルになります。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
RFIDは人によるスキャン作業に代わって、優れた信頼性と高度な自動化を実現します。加硫プレス工程でUHFタグを加硫したタイヤへ埋め込むことができます。個々のタイヤには識別やトレーサビリティができるよう、ユニークな識別番号が書かれたタグが埋め込まれ、この番号はタイヤの仕様とリンクしています。これにより、製造プロセスから製品の寿命に至るまで、タイヤの監視を行うことができます。人によるスキャン作業より時間の節約となり、在庫管理がシンプルになります。