加硫機の安全な開閉動作
グリーンタイヤを加硫する際、加硫機の閉じる動作を監視しなければなりません。Balluffの磁歪式リニアスケールによる位置監視で、プレスの密閉状態を維持できます。これにより、グリーンタイヤを一定の品質で加硫することが可能です。非接触の測定原理により高い測定精度を確保し、高温で振動が激しい環境であっても、安定した測定結果を得ることで高い品質のタイヤを安定して製造することができます。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
グリーンタイヤを加硫する際、加硫機の閉じる動作を監視しなければなりません。Balluffの磁歪式リニアスケールによる位置監視で、プレスの密閉状態を維持できます。これにより、グリーンタイヤを一定の品質で加硫することが可能です。非接触の測定原理により高い測定精度を確保し、高温で振動が激しい環境であっても、安定した測定結果を得ることで高い品質のタイヤを安定して製造することができます。