確実で柔軟なバーコードの読取り
Balluffのバーコードリーダーで加硫したタイヤを識別することにより品質を確保できます。産業の基準を満たしたこのバーコードリーダーは、一般的なあらゆる1Dと2Dのバーコードを読むことができます。音とレーザーマークのフレームで直感的かつシンプルに読取りの確認ができます。このバーコードリーダーはRS232またはBluetoothのタイプからお選びいただけます。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
Balluffのバーコードリーダーで加硫したタイヤを識別することにより品質を確保できます。産業の基準を満たしたこのバーコードリーダーは、一般的なあらゆる1Dと2Dのバーコードを読むことができます。音とレーザーマークのフレームで直感的かつシンプルに読取りの確認ができます。このバーコードリーダーはRS232またはBluetoothのタイプからお選びいただけます。