最新の通信規格に統一
Balluff の IO-Link コンバータで、ハンディバーコードリーダーなどの RS232 機器を既存の制御アーキテクチャへ素早く簡単に組み込むことができます。その際、高価な RS232 カードは不要です。これにより、全てのデバイスを一貫してコントローラと双方向でデータを伝送する通信に統一できます。よって、すべてのデバイスに対して確実な監視と簡単な設定を集中管理することができます。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
Balluff の IO-Link コンバータで、ハンディバーコードリーダーなどの RS232 機器を既存の制御アーキテクチャへ素早く簡単に組み込むことができます。その際、高価な RS232 カードは不要です。これにより、全てのデバイスを一貫してコントローラと双方向でデータを伝送する通信に統一できます。よって、すべてのデバイスに対して確実な監視と簡単な設定を集中管理することができます。