動作状態を瞬時に見える化
BalluffのIO-Linkのインタフェースを搭載した積層信号灯型SmartLightは、様々な動作状態を柔軟に表示させることができます。プロセス実行中の動向や進行状況を3つのモードで見える化することにより、危険な状況が発生する前に認知できる、予知保全を実現します。セグメント、レベル、ランライトのモード選択や、色やセグメントの数、大きさ、ユーザー設定色の調整などを個別に設定できます。特に秀逸なのは、稼動中であっても、この設定を変更することができることです。これは、IO-LinkによってコントローラからSmartLightの設定が簡単に行えるからです。もちろん、IO-Link対応であるこのSmartLightは、他のIO-Linkデバイスと同様に、標準的な3線非シールドケーブルでシステムへ簡単に統合することが可能です。