一貫した、確実な通信
溶接ロボットは溶接工程にもはや欠かせません。ロボットのツールには多くのセンサやアクチュエータが搭載されており、これらの重量がロボットの動作に影響を及ぼすことがあります。Balluff が溶接環境のために開発したIO-Link対応I/Oハブを用いれば、省スペースと軽量化ができます。接続は、入手性が良く柔らかい標準的なセンサケーブルを接続するだけです。従来のような多芯ケーブルは不要です。IO-Linkは、シールド線を用いなくても、ノイズの干渉を受けず、インテリジェントなデバイスと通信できます。