最適な電源供給
Balluffの高機能パワーサプライ Heartbeatは、信頼性高く、効率的な電源供給を行います。カバーを必要としない保護構造IP67のHeartbeatは、完全に覆われた隙間のない構造により、衝撃や振動、汚染に対して優れた耐性を持ちます。しかも、Heartbeatは自身の状態を継続的に通知します。電源の電気的負荷、熱ストレス、耐用年数をIO-Link経由で伝達し、さらに、搭載された3色に光るLEDで視覚的にも瞬時に確認することができます。この機能により、故障が起こる前の最適な時期に警告を受けられる、予兆保全が実現します。つまり、電源の最適な交換時期が把握でき、不測のダウンタイムを削減し、装置の稼働率が向上します。