流体動力技術
従来の運用とデジタルIIoTの組み合わせで広がるソリューション

Balluffは油圧・空圧システム向けに、革新的で最先端のソリューションを用意しています。温度や流量、レベルの監視、そしてインテリジェントな位置フードバックを行うための様々な技術で、プロセスとサービスデータの両方を提供します。お客様が従来の方法を選ぶか、IIoTを取り入れたアプリケーションを望まれるかに関わらず、Balluffはお客様のニーズにそったサポートをお約束します。
フライトシュミレータや射出成形機が要求する超高速の制御から、最も過酷な地下の掘削のアプリケーションなど、インテリジェントな油圧機器の分野は非常に幅広く様々です。特にエネルギー産業では、安全性が最も重要視されます。その中で風力発電用風車のピッチ制御やジェネレータの上記バルブ制御などの油圧システムは、Balluffのセンサ技術で支えられています。
組み立てやオートメーションの技術で行われる、単純なAからBへの移動や保持、クランプ、パーツの圧入などには、Balluffの位置センサを搭載したエアシリンダが活用されています。これらは簡単な取付けと軽量でコンパクトなデザイン、優れたエネルギー効率が特徴で、ロボットのグリッパなどの保持やクランプのアプリケーションで卓越した機能を発揮します。
油圧機器のピストン位置とバルブ位置の検出: 圧力のかかるシリンダ内部へ完璧に組込み可能
Balluff の耐高圧近接センサは、油圧シリンダの終端位置検出やバルブ位置の監視など、油圧機器の位置監視に最適です。このセンサは最大50MPaまでの圧力に耐えることができるため。圧力のかかるシリンダ内部へ直接組込むことができます。
また、最大 120 °C の温度範囲と最大 2.5 mm の検出距離により、あらゆるアプリケーションで使用できます。オプションの温度出力により、シリンダを過熱を予知保全できます。
また、非磁性シリンダの位置監視に対応する、汎用的な磁気式のシリンダセンサも用意しています。
あらゆる油圧シリンダに直接搭載できる高精度フィードバックシステム: 確実な位置のフィードバックで安全性を確保
高い信頼性と精度が最優先事項であれば、最初に選ぶべきものは磁歪式リニアスケールが搭載された油圧シリンダです。このシステムは圧力のかかる油圧シリンダの内部に直接組込まれるため、ピストンの正確な現在位置を検出することができます。
豊富なインタフェースを取り揃えていますので、お客様のアプリケーションに最適なものをお選びいただけます。また、あらゆる用途に対応できるよう、25 ~ 7,500mmの測定範囲から選択することができます。
磁気式のポジショニングセンサは非磁性の筐体を持つシリンダに最適です。アブソリュート方式のこのシステムはシリンダの筐体を通して、現在のピストン位置を継続的かつ高い精度で検出します。また、スロットの形状を考慮することなく、簡単に設置できます。
小型の油圧ドライブトレイン: エネルギーの効率化と高い位置決め精度
油圧機器とエレクトロニクスが統合された最新の油圧ドライブトレインは、インテリジェン性とパワーが融合されています。これにより、設備費用とメンテナンス費用を削減することができ、1軸の当たりのエネルギー消費率を最大80%の節約します。
小型の油圧ドライブトレインはシリンダ、ポンプ、制御ブロック、アキュムレータからなる油圧閉回路とサーボモータ用ポンプ、インタフェースを搭載した制御部、圧力や温度、移動量を監視するセンサで構成されています。
Balluffは、この小型駆動機器の油圧閉回路への直接統合と、高い位置精度で確実なフィードバックを可能にするリニア位置センサを提供しています。また、圧力や温度を測定する小型のインテリジェントなセンサも用意しています。これらのセンサは現在の稼働状況を伝達することで、予兆保全を実現します。各軸のドライブトレインに直接搭載されたフィールドバスやEthernet、IO-Linkなどのインタフェースを介して、コントローラと個々に通信したり、クラウドへ直接接続したりすることができます。
空圧機器のインテリジェント化: IO-Linkで完璧なリニアフィードバック
空圧技術の世界では、終端位置や中間位置の検出に非接触で摩耗のない磁気式のシリンダセンサの使用が一般的です。このセンサはエアシリンダやグリッパなどの標準的な空圧式のアクチュエータや、スクリュードライバやメンテナンスユニット、モーター、テンショナーやスライダなどのアプリケーションで、現在位置を確実に検出します。
FAのデジタル化が進むにつれ、空圧式アクチュエータへの更なるインテリジェント化とネットワーク対応への要求が高まっています。一方では、位置の自動調整を行うための継続的なピストンの移動量監視も求められており、他方では現在位置情報の他に、包括的なサービスデータや診断情報も必要とされます。
BalluffのIO-Linkに対応した磁気式ポジショニングシステムとシリンダセンサはこの要求に応えます。インテリジェントな通信規格であるIO-Linkにより、すべての必要なデータと確実なリニアフィードバックを提供します。インテリジェントなセンサを搭載してデジタル化させることにより、空圧式アクチェータをIIoTに対応するデバイスへと変化させます。