進化する包装産業のオートメーション: 比類のないOEEと柔軟性の達成
一次包装、二次包装、最終包装の自動化で効率性と品質、サステナビリティを向上
進化し続ける消費者の要求、厳格な品質基準、早急なサステナビリティへの対応などの課題に直面する業界において、バルーフはお客様のイノベーションパートナーとしての地位を確立しています。バルーフの高度なセンサとネットワークソリューション、その他のFA機器は一次包装、二次包装、最終包装のシステム全体でOEE(総合設備効率)を向上させるデザインが施されています。小ロットや頻繁なフォーマット変更に必要な柔軟性など、パッケージング特有の課題に対応するソリューションを提供します。
3Dで見る包装機のアプリケーション
フォークセンサやIO-Linkゲートウェイ、光電センサ、傾斜センサ、SmartLightなど、一次包装、二次包装、最終包装に導入された主要なソリューションが見つかるインタラクティブな3D画像をご覧ください。
1
アプリケーションの概要
1
この包装機アプリケーションでは、バルーフのセンサ、SmartLights、IO-Linkゲートウェイの導入が、OEE を改善し、包装産業の厳しい要件に適応する鍵となります。
2
傾斜センサ
2
多くのアプリケーションでは、正確な位置制御だけでなく、回転運動の継続的な追跡や監視も求められます。バルーフの傾斜センサは水平または垂直軸からの角度偏差を最大360°で測定します。このセンサには2種類の動作原理があり、多くの産業やアプリケーションで採用されています。
3
フォークセンサ
3
受光器と投光器が一体型になったバルーフのフォークセンサは、調整が簡単です。そのため、作業工数を削減し、試運転時の貴重な時間を節約し、プロセスの信頼性向上をサポートします。精度についてもバルーフのフォークセンサは他の追随を許しません。バルーフの包括的な製品群は信頼性高いソリューションを提供します。透明体検出、液体検出、エッジ制御などの特殊なアプリケーションにも対応します。
4
コントラストセンサ
4
コントラストセンサは高解像度の拡散反射型センサで、グレー値に基づいて物体を識別します。バルーフの堅牢なコントラストセンサは、わずかなコントラストの違いも識別し、最大30kHzのスイッチング周波数速度で検出します。これにより、高い位置決め精度を実現し、印刷・包装産業など様々な産業で採用されています。
5
IO-Linkゲートウェイ
5
バルーフはセンサとアクチュエータを完璧にネットワークに接続する新世代のネットワークモジュールを開発しました。このモジュールは、ディスプレイと大型のLED、ウェブサーバー機能を内蔵し、汎用性の高い設定パラメータと診断情報を備えています。
モジュールのステータスLEDは大きく明るいため、視認性が高く瞬時に状態を把握できます。これにより、立上げやメンテナンス、トラブルシューティングの時間を節約することができます。最大4 Aの出力電流を持つIO-Linkゲートウェイは、大型のアクチュエータも駆動させることができます。各出力にはLEDインジゲータと共に搭載された過負荷保護機能とトラブルシューティングを容易にするIO-Linkのデータストレージ機能を搭載しています。また、堅牢な金属ハウジングは強い衝撃や振動にも耐えます。
そのため、長期間にわたり常に高い性能を発揮することができます。
6
SmartLight
6
IO-Linkインタフェースを搭載したLED積層信号灯 SmartLightは、温度や充填レベル、アクチュエータの位置など、様々な状態をマルチカラーLEDによる柔軟な色彩で表示します。
個別に色を設定し、装置の重要な状態を表示させることができます。色彩で物理的な数値の傾向やタスクの進行度などを表示します。
7
セーフティI/Oハブ
7
バルーフのセーフティI/Oハブは、IO-Linkを介してオートメーションとセーフティ技術を組み合わせた史上初の製品です。Safety over IO-Linkにより、両方のメリットを得ることができます。そのため、セーフティ技術の導入はかつてないほど簡単になります。
標準的なM12コネクタケーブルさえあれば、あらゆるセーフティ機器を接続できます。パラメータ設定はコントローラを介して一元で行うことができます。セーフティの関連データはIO-Linkゲートウェイ経由でコントローラへ直接送られます。
PROFIsafe over PROFINETを使用することで、コントローラとの安全な通信が確保されます。
注目のアプリケーション: 複雑なパッケージング工程のデバイス
様々なパッケージング工程のために専用開発されたデバイスは、OEEを最適化し、お客様固有の課題を解決します。
バルーフのユニークなコンポーネント: 包装メーカーと装置メーカーに強い競争力
一次包装、二次包装、最終包装のすべてのシステムにおいて、品質保証やサステナブルな運用、予兆保全など、装置メーカーと包装メーカーの双方に向けたクラス最高のコンポーネントを提供しています。
装置メーカー
特定の自動化ソリューションのために開発されたコンポーネント
既存システムへカンタン統合
装置の性能と信頼性の向上
効率的なM2M通信
早期の障害検知と予兆保全
包装メーカー
生産効率とOEEの向上
製品品質の安定性向上
ダウンタイムとメンテナンスコストの削減
サステナブルなソリューションによる、より環境に優しい生産
包装業界の注目のアプリケーション:OEE の向上
バルーフが革新的なコンポーネントでOEEの改善に貢献する、包装産業の主要な7つのプロセスをご覧ください。
これらのアプリケーションの詳細については、OEE向上のガイドブックをダウンロードしてください。
自動包装機のあらゆるプロセスを強化する主な製品
一次包装、二次包装、最終包装の各プロセスを最適化するために専用設計されたバルーフ製品の可能性をご覧ください。
お問い合わせと参考資料: 最高のパフォーマンスへの道
こちらのお問い合わせと参考資料をご利用ください。
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety